Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGO - Ersatzteile für SGON - SGO 75x25 NBR-60 N023
Stückliste
SCHMALZ 10.01.05.00155 SGO 75x25 NBR-60 N023
NAME
Name
10_01_05_00155
NNCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
LINACUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.05.00155
C1704
Bmax(S)
27.5 mm
C1227
Bs
24 mm
C127
d
11.5 mm
C125
d1
13 mm
C124
dn
4 mm
C122
Dk
17.5 mm
C1703
Lmax(S)
77 mm
C1228
Ls
74 mm
C117
H
21 mm
C116
H2
8 mm
C622
H3
10 mm
C171
Z
2.8 mm
C556
Saugkraft
78.3 N
C670
Abmessung (LxB)
75 x 25 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Gewicht
19 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen