Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 75x25 NBR-60 N023
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00155 SGO 75x25 NBR-60 N023
NAME
Name
10_01_05_00155
NNCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
LINACUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
ARTNR
Order number
10.01.05.00155
C1704
Bmax(S)
27.5 mm
C1227
Bs
24 mm
C127
d
11.5 mm
C125
d1
13 mm
C124
dn
4 mm
C122
Dk
17.5 mm
C1703
Lmax(S)
77 mm
C1228
Ls
74 mm
C117
H
21 mm
C116
H2
8 mm
C622
H3
10 mm
C171
Z
2.8 mm
C556
Saugkraft
78.3 N
C670
Abmessung (LxB)
75 x 25 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
19 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés