카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00155 SGO 75x25 NBR-60 N023
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauger_sgo_ersatzteile_fuer_sgon/10_01_05_00155.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00155 SGO 75x25 NBR-60 N023},{NAME=10_01_05_00155},{INAME=10_01_05_00155},{SHA256=dwPpxfZoNCUc1VAA/c2gnHB0NQZSMrBYG10cJWGX3IY=},{NNCUSTOM=SGO 75x25 NBR-60 N023},{NTCUSTOM=Flachsauger (oval)},{NBCUSTOM=SGO 75x25 NBR-60 N023},{LINACUSTOM=SGO 75x25 NBR-60 N023},{ARTNR=10.01.05.00155},{C1704=27.5},{C1227=24},{C127=11.5},{C125=13},{C124=4},{C122=17.5},{C1703=77},{C1228=74},{C117=21},{C116=8},{C622=10},{C171=2.8},{C556=78.3},{C670=75 x 25},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 75x25 NBR-60 N023
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00155 SGO 75x25 NBR-60 N023
NAME
Name
10_01_05_00155
NNCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
LINACUSTOM
SGO 75x25 NBR-60 N023
ARTNR
Order number
10.01.05.00155
C1704
Bmax(S)
27.5
mm
C1227
Bs
24
mm
C127
d
11.5
mm
C125
d1
13
mm
C124
dn
4
mm
C122
Dk
17.5
mm
C1703
Lmax(S)
77
mm
C1228
Ls
74
mm
C117
H
21
mm
C116
H2
8
mm
C622
H3
10
mm
C171
Z
2.8
mm
C556
Saugkraft
78.3
N
C670
Abmessung (LxB)
75 x 25
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
19
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Suction Cup Connection Nipples for SGON - SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Schmalz
21.11.2023
Flat Suction Cups SGON - SGON 75x25 NBR-60 G1/4-AG
Schmalz
21.11.2023
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 90x30 NBR-70 N023
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청