카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00376 SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SAOF (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_saof_oval/10_01_05_00376.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00376 SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG},{NAME=10_01_05_00376},{INAME=10_01_05_00376},{SHA256=Q7eaAsOdkoSHFMqPmYx6idztPeMAZ0gKGqNihs8pM3E=},{NNCUSTOM=SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.05.00376},{C1704=25},{C1227=21.6},{C124=5},{C132=G1/4\"-AG},{C117=18},{C133=8},{C1703=64},{C1228=60.6},{C140=17},{C171=3},{C556=57},{C681=37},{C682=33},{C683=3.89},{C462=20},{C455=4},{C670=60 x 23},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF (Oval) - SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00376 SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_05_00376
NNCUSTOM
SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.05.00376
C1704
Bmax(S)
25
mm
C1227
Bs
21.6
mm
C124
dn
5
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
18
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
64
mm
C1228
Ls
60.6
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
3
mm
C556
Saugkraft
57
N
C681
Querkraft
37
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
33
N
C683
Volumen
3.89
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 23
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
21
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청