Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF (Oval) - SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00553 SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_05_00553
NNCUSTOM
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00553
C1704
Bmax(S)
18 mm
C1227
Bs
14.6 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
34 mm
C133
LG1
9 mm
C1703
Lmax(S)
52 mm
C1228
Ls
48.6 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
31 N
C681
Querkraft
24 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
12 N
C683
Volumen
2.27 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
50 x 16 mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C575
Weight
45 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés