카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00578 SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SAOF (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_saof_oval/10_01_05_00578.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00578 SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG},{NAME=10_01_05_00578},{INAME=10_01_05_00578},{SHA256=HSZ74JIFonVaPD5PDemfrMMIIn6ehkMhpst4UaImmEI=},{NNCUSTOM=SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.05.00578},{C1704=43},{C1227=38.6},{C124=6},{C132=G1/4\"-IG},{C117=28},{C133=8},{C1703=85},{C1228=80.6},{C140=17},{C171=4},{C556=140},{C681=110},{C682=100},{C683=11.7},{C462=50},{C455=4},{C670=80 x 40},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=45},{C575=43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF (Oval) - SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00578 SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00578
NNCUSTOM
SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00578
C1704
Bmax(S)
43
mm
C1227
Bs
38.6
mm
C124
dn
6
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
28
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
85
mm
C1228
Ls
80.6
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
4
mm
C556
Saugkraft
140
N
C681
Querkraft
110
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
100
N
C683
Volumen
11.7
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 40
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
43
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청