카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00565 SGON 4x2 SI-60 M3-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_01_00565.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00565 SGON 4x2 SI-60 M3-AG},{NAME=10_01_01_00565},{INAME=10_01_01_00565},{SHA256=kJt1344qY715VBh/k6sLYwemvhOdP+pKtcEGvTn+lVY=},{NNCUSTOM=SGON 4x2 SI-60 M3-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 4x2 SI-60 M3-AG},{LINACUSTOM=SGON 4x2 SI-60 M3-AG},{ARTNR=10.01.01.00565},{C1704=2.5},{C1227=2},{C124=1},{C132=M3-AG},{C117=8},{C133=3},{C1703=4.5},{C1228=4},{C140=5},{C171=0.5},{C556=0.42},{C683=0.018},{C462=1},{C455=2},{C670=4 x 2},{C1432=0},{C444=Silikon SI},{C445=60},{C575=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 4x2 SI-60 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00565 SGON 4x2 SI-60 M3-AG
NAME
Name
10_01_01_00565
NNCUSTOM
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
LINACUSTOM
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00565
C1704
Bmax(S)
2.5
mm
C1227
Bs
2
mm
C124
dn
1
mm
C132
G1
M3-AG
C117
H
8
mm
C133
LG1
3
mm
C1703
Lmax(S)
4.5
mm
C1228
Ls
4
mm
C140
SW1
5
mm
C171
Z
0.5
mm
C556
Saugkraft
0.42
N
C683
Volumen
0.018
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
1
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C670
Abmessung (LxB)
4 x 2
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청