카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00093 SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00093.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00093 SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG},{NAME=10_01_05_00093},{INAME=10_01_05_00093},{SHA256=v+GW1JoRq7Yb6JtUFnyNpz9aD14bRQDy/x9qF/B/1VA=},{NNCUSTOM=SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.05.00093},{C1704=27.5},{C1227=25},{C124=3.5},{C132=G1/4\"-IG},{C117=36},{C133=12},{C1703=77},{C1228=75},{C140=17},{C171=2.8},{C556=78.3},{C683=5.86},{C462=30},{C455=6},{C670=75 x 25},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=26.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00093 SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00093
NNCUSTOM
SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGON 75x25 NBR-60 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00093
C1704
Bmax(S)
27.5
mm
C1227
Bs
25
mm
C124
dn
3.5
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
36
mm
C133
LG1
12
mm
C1703
Lmax(S)
77
mm
C1228
Ls
75
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
2.8
mm
C556
Saugkraft
78.3
N
C683
Volumen
5.86
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
30
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
75 x 25
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
26.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청