카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00099 SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00099.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00099 SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG},{NAME=10_01_05_00099},{INAME=10_01_05_00099},{SHA256=PKDpZe0z9s8sVDpbQIEFvdbICCFG2ZYT7o9ybNyTm1g=},{NNCUSTOM=SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG},{LINACUSTOM=SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.05.00099},{C1704=11.5},{C1227=9.4},{C124=3.5},{C132=G1/8\"-IG},{C117=25},{C133=9},{C1703=30.5},{C1228=29.4},{C140=14},{C171=1.5},{C556=12.2},{C683=0.516},{C462=7.5},{C455=4},{C670=30 x 10},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=7.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00099 SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_05_00099
NNCUSTOM
SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGON 30x10 NBR-60 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00099
C1704
Bmax(S)
11.5
mm
C1227
Bs
9.4
mm
C124
dn
3.5
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
25
mm
C133
LG1
9
mm
C1703
Lmax(S)
30.5
mm
C1228
Ls
29.4
mm
C140
SW1
14
mm
C171
Z
1.5
mm
C556
Saugkraft
12.2
N
C683
Volumen
0.516
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
30 x 10
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
7.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청