카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00102 SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00102.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00102 SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG},{NAME=10_01_05_00102},{INAME=10_01_05_00102},{SHA256=659EsaV9fwXN1vP0mDLw2wawsOhnXe7JwxX+Gxx78i4=},{NNCUSTOM=SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG},{LINACUSTOM=SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.05.00102},{C1704=9},{C1227=8},{C124=3.5},{C132=G1/8\"-AG},{C117=17},{C133=8},{C1703=24.5},{C1228=24},{C140=14},{C171=1},{C556=8},{C683=0.327},{C462=7.5},{C455=4},{C670=24 x 8},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=6.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00102 SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_05_00102
NNCUSTOM
SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
LINACUSTOM
SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.05.00102
C1704
Bmax(S)
9
mm
C1227
Bs
8
mm
C124
dn
3.5
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
17
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
24.5
mm
C1228
Ls
24
mm
C140
SW1
14
mm
C171
Z
1
mm
C556
Saugkraft
8
N
C683
Volumen
0.327
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
24 x 8
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
6.7
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書