카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00103 SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00103.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00103 SGON 18x6 NBR-60 M5-IG},{NAME=10_01_05_00103},{INAME=10_01_05_00103},{SHA256=ldMchq0dv9dN98PXLhITUp7alZwBkQH39Dd+6WWFRdo=},{NNCUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-IG},{LINACUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-IG},{ARTNR=10.01.05.00103},{C1704=7},{C1227=6},{C124=2},{C132=M5-IG},{C117=22},{C133=5.5},{C1703=18.5},{C1228=18},{C140=8},{C171=0.8},{C556=4.5},{C683=0.205},{C462=4},{C455=2},{C670=18 x 6},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=3.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00103 SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
NAME
Name
10_01_05_00103
NNCUSTOM
SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
LINACUSTOM
SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00103
C1704
Bmax(S)
7
mm
C1227
Bs
6
mm
C124
dn
2
mm
C132
G1
M5-IG
C117
H
22
mm
C133
LG1
5.5
mm
C1703
Lmax(S)
18.5
mm
C1228
Ls
18
mm
C140
SW1
8
mm
C171
Z
0.8
mm
C556
Saugkraft
4.5
N
C683
Volumen
0.205
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
4
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C670
Abmessung (LxB)
18 x 6
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
3.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청