Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer SGON - SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.05.00111 SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00111
NNCUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.05.00111
C1704
Bmax(S)
22 mm
C1227
Bs
20 mm
C124
dn
3.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
36 mm
C133
LG1
12 mm
C1703
Lmax(S)
61 mm
C1228
Ls
60 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
2.5 mm
C556
Saugkraft
50.1 N
C683
Volumen
3.611 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 20 mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Gewicht
18.5 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen