Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00111 SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00111
NNCUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00111
C1704
Bmax(S)
22 mm
C1227
Bs
20 mm
C124
dn
3.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
36 mm
C133
LG1
12 mm
C1703
Lmax(S)
61 mm
C1228
Ls
60 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
2.5 mm
C556
Saugkraft
50.1 N
C683
Volumen
3.611 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 20 mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
18.5 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés