可提供的目录语言:
Deutsch
English
English
QA认证信息
目录: Schmalz
Created: 02.07.2008
目录的特殊属性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00117 SGON 18x6 SI-60 M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD模型选择
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00117.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00117 SGON 18x6 SI-60 M5-IG},{NAME=10_01_05_00117},{INAME=10_01_05_00117},{SHA256=sbIZJpY8KQRjyOBG0xkJ3iEjYi4/yrdJRQ855v3c50w=},{NNCUSTOM=SGON 18x6 SI-60 M5-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 18x6 SI-60 M5-IG},{LINACUSTOM=SGON 18x6 SI-60 M5-IG},{ARTNR=10.01.05.00117},{C1704=7},{C1227=6},{C124=2},{C132=M5-IG},{C117=22},{C133=5.5},{C1703=18.5},{C1228=18},{C140=8},{C171=0.8},{C556=4.5},{C683=0.058},{C462=4},{C455=2},{C670=18 x 6},{C1432=0},{C444=Silikon SI},{C445=60},{C575=3.8}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 18x6 SI-60 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00117 SGON 18x6 SI-60 M5-IG
NAME
Name
10_01_05_00117
NNCUSTOM
SGON 18x6 SI-60 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 18x6 SI-60 M5-IG
LINACUSTOM
SGON 18x6 SI-60 M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00117
C1704
Bmax(S)
7
mm
C1227
Bs
6
mm
C124
dn
2
mm
C132
G1
M5-IG
C117
H
22
mm
C133
LG1
5.5
mm
C1703
Lmax(S)
18.5
mm
C1228
Ls
18
mm
C140
SW1
8
mm
C171
Z
0.8
mm
C556
Saugkraft
4.5
N
C683
Volumen
0.058
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
4
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C670
Abmessung (LxB)
18 x 6
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
3.8
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求