카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Suction Cup Connection Nipples for SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/saugeranschlussnippel_fuer_sgon/10_01_05_00122.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-AG DN350},{NAME=10_01_05_00122},{INAME=10_01_05_00122},{SHA256=Y1uOJahRq2vRJRQdeyQ9HsQcmF5PugoVMgIUCIN1Iec=},{NNCUSTOM=SA-NIP N023 G1/4-AG DN350},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N023 G1/4-AG DN350},{LINACUSTOM=SA-NIP N023 G1/4-AG DN350},{ARTNR=10.01.05.00122},{C124=3.5},{C121=13.5},{C132=G1/4\"-AG},{C111=5},{C109=25},{C110=8},{C133=10},{C140=17},{C142=5},{C191=N 023},{C613=Aluminium},{C575=9.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGON - SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
NAME
Name
10_01_05_00122
NNCUSTOM
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
ARTNR
Order number
10.01.05.00122
C124
dn
3.5
mm
C121
D
13.5
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
5
mm
C109
L1
25
mm
C110
L2
8
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
5
mm
C191
Nippel
N 023
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
9.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청