카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00004 SPLO 200x55 NBR-55
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Suction Plates SPLO
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/saugplatten_splo/10_01_05_00004.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00004 SPLO 200x55 NBR-55},{NAME=10_01_05_00004},{INAME=10_01_05_00004},{SHA256=iDSC/iCpWzHfDV+WYsHKQr+Z0cvnYQPS/VwFFRtk9Kc=},{NNCUSTOM=SPLO 200x55 NBR-55},{NTCUSTOM=Saugplatte (oval)},{NBCUSTOM=SPLO 200x55 NBR-55},{LINACUSTOM=SPLO 200x55 NBR-55},{ARTNR=10.01.05.00004},{C620=26},{C1711=31},{C1704=62},{C1227=50.7},{C117=22},{C617=171},{C118=178},{C1703=208},{C1228=197.7},{C171=8.3},{C556=465},{C683=80},{C462=50},{C670=200 x 55},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPLO - SPLO 200x55 NBR-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00004 SPLO 200x55 NBR-55
NAME
Name
10_01_05_00004
NNCUSTOM
SPLO 200x55 NBR-55
NTCUSTOM
Saugplatte (oval)
NBCUSTOM
SPLO 200x55 NBR-55
LINACUSTOM
SPLO 200x55 NBR-55
ARTNR
Order number
10.01.05.00004
C620
B3
26
mm
C1711
Bk
31
mm
C1704
Bmax(S)
62
mm
C1227
Bs
50.7
mm
C117
H
22
mm
C617
L3
171
mm
C118
Lk
178
mm
C1703
Lmax(S)
208
mm
C1228
Ls
197.7
mm
C171
Z
8.3
mm
C556
Saugkraft
465
N
C683
Volumen
80
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
C670
Abmessung (LxB)
200 x 55
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
320
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청