Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 160 SI-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01112 DR-SPU 160 SI-55
NAME
Name
10_01_01_01112
NNCUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
LINACUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
ARTNR
Order number
10.01.01.01112
C126
d2
109.2 mm
C614
Ds
160 mm
C1688
Dmax(S)
162.5 mm
C117
H
24.5 mm
C171
Z
4.5 mm
C946
Baugröße
160
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
129.6 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)