Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 160 SI-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01112 DR-SPU 160 SI-55
NAME
Name
10_01_01_01112
NNCUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
LINACUSTOM
DR-SPU 160 SI-55
ARTNR
Order number
10.01.01.01112
C126
d2
109.2 mm
C614
Ds
160 mm
C1688
Dmax(S)
162.5 mm
C117
H
24.5 mm
C171
Z
4.5 mm
C946
Baugröße
160
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
129.6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型