카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 360 NBR-55 B
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10584 DR-SPU 360 NBR-55 B
NAME
Name
10_01_01_10584
NNCUSTOM
DR-SPU 360 NBR-55 B
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 360 NBR-55 B
LINACUSTOM
DR-SPU 360 NBR-55 B
ARTNR
Order number
10.01.01.10584
C126
d2
309 mm
C614
Ds
360 mm
C1688
Dmax(S)
363.3 mm
C117
H
35 mm
C171
Z
10.5 mm
C946
Baugröße
360
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
880.5 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드