카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG - Spare Parts for PFYN - PFG 3.5 SI-AS-55 N003
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00752 PFG 3.5 SI-AS-55 N003
NAME
Name
10_01_01_00752
NNCUSTOM
PFG 3.5 SI-AS-55 N003
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 3.5 SI-AS-55 N003
LINACUSTOM
PFG 3.5 SI-AS-55 N003
ARTNR
Order number
10.01.01.00752
C171
Z
0.5 mm
C117
H
4 mm
C116
H2
1.5 mm
C622
H3
2.5 mm
C614
Ds
3.5 mm
C127
d
2 mm
C125
d1
3 mm
C122
Dk
4.2 mm
C1688
Dmax(S)
4 mm
C946
Baugröße
3.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI-antistatisch
C556
Saugkraft
0.42 N
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C191
Nippel
N 003
C683
Volumen
0.015 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드