Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger PFG-F - Ersatzteile für PFYN-F - PFG-F 20 SI-50
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.11015 PFG-F 20 SI-50
NAME
Name
10_01_01_11015
NNCUSTOM
PFG-F 20 SI-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG-F 20 SI-50
LINACUSTOM
PFG-F 20 SI-50
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.11015
C127
d
14 mm
C125
d1
10 mm
C1688
Dmax(S)
24 mm
C124
dn
5 mm
C614
Ds
20 mm
C117
H
8.5 mm
C116
H2
2 mm
C171
Z
1 mm
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Gewicht
1.1 g