Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG VU1 - Spare Parts for PFYN VU1 - PFG 50 VU1-72 N011
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00424 PFG 50 VU1-72 N011
NAME
Name
10_01_01_00424
NNCUSTOM
PFG 50 VU1-72 N011
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 50 VU1-72 N011
LINACUSTOM
PFG 50 VU1-72 N011
ARTNR
Order number
10.01.01.00424
C127
d
8 mm
C125
d1
13 mm
C122
Dk
18 mm
C1688
Dmax(S)
53 mm
C614
Ds
49 mm
C117
H
17 mm
C116
H2
8 mm
C622
H3
11 mm
C171
Z
4.5 mm
C946
Baugröße
50
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C556
Saugkraft
95 N
C683
Volumen
6.912 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C445
Werkstoffhärte
72 °Sh
C575
Weight
7 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)