Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG VU1 - Spare Parts for PFYN VU1 - PFG 80 VU1-72 N012
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00426 PFG 80 VU1-72 N012
NAME
Name
10_01_01_00426
NNCUSTOM
PFG 80 VU1-72 N012
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 80 VU1-72 N012
LINACUSTOM
PFG 80 VU1-72 N012
ARTNR
Order number
10.01.01.00426
C127
d
12 mm
C125
d1
25 mm
C122
Dk
52.3 mm
C1688
Dmax(S)
86 mm
C614
Ds
80 mm
C117
H
25 mm
C116
H2
12 mm
C622
H3
17.5 mm
C171
Z
6 mm
C946
Baugröße
80
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C556
Saugkraft
260 N
C683
Volumen
31.392 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
C445
Werkstoffhärte
72 °Sh
C575
Weight
34.8 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD