Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 35 NBR-50
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10907 SGC 35 NBR-50
NAME
Name
10_01_01_10907
NNCUSTOM
SGC 35 NBR-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 35 NBR-50
LINACUSTOM
SGC 35 NBR-50
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10907
C127
d
10 mm
C122
Dk
15 mm
C614
Ds
35 mm
C1688
Dmax(S)
39 mm
C117
H
17 mm
C171
Z
5.5 mm
C946
Baugröße
35
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Gewicht
3.1 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型