Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 65 NK-40
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10917 SGC 65 NK-40
NAME
Name
10_01_01_10917
NNCUSTOM
SGC 65 NK-40
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 65 NK-40
LINACUSTOM
SGC 65 NK-40
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10917
C127
d
10 mm
C122
Dk
15 mm
C614
Ds
65 mm
C117
H
24 mm
C171
Z
11 mm
C946
Baugröße
65
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Gewicht
17.6 g