카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGC - Spare Parts for SGCN - SGC 65 NK-40
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10917 SGC 65 NK-40
NAME
Name
10_01_01_10917
NNCUSTOM
SGC 65 NK-40
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 65 NK-40
LINACUSTOM
SGC 65 NK-40
ARTNR
Order number
10.01.01.10917
C127
d
10 mm
C122
Dk
15 mm
C614
Ds
65 mm
C117
H
24 mm
C171
Z
11 mm
C946
Baugröße
65
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Weight
17.6 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드