Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SHF - Spare Parts for SHFN - DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01720 DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
NAME
Name
10_01_06_01720
NNCUSTOM
DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
NTCUSTOM
Dichtring
NBCUSTOM
DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
LINACUSTOM
DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
ARTNR
Order number
10.01.06.01720
C127
d
50 mm
C117
H
5 mm
C575
Weight
0.6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型