Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 60 PU-55 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00120 PFYN 60 PU-55 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_00120
NNCUSTOM
PFYN 60 PU-55 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 60 PU-55 G1/4-IG
LINACUSTOM
PFYN 60 PU-55 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.00120
C124
dn
5.5 mm
C1688
Dmax(S)
64 mm
C614
Ds
60 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
39 mm
C133
LG1
11 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
4.7 mm
C556
Saugkraft
125 N
C683
Volumen
10 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
60
C191
Nippel
N 009
C444
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C575
Weight
36.9 g
C1432
Faltenanzahl
0
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)