카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10390 PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_10390.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10390 PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG},{NAME=10_01_01_10390},{INAME=10_01_01_10390},{SHA256=t95oti/idRw4M1KE2XhbAO+y4S/WdG4XbHB1qYqYpVU=},{NNCUSTOM=PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG},{LINACUSTOM=PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.01.10390},{C124=2.4},{C1688=53.5},{C614=50},{C132=G1/8\"-AG},{C117=20},{C133=8},{C140=14},{C171=4},{C556=91},{C683=7},{C462=75},{C455=4},{C946=50},{C191=N 008},{C444=Nitrilkautschuk NBR-antistat},{C445=55},{C575=15.3},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10390 PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10390
NNCUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10390
C124
dn
2.4
mm
C1688
Dmax(S)
53.5
mm
C614
Ds
50
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
20
mm
C133
LG1
8
mm
C140
SW1
14
mm
C171
Z
4
mm
C556
Saugkraft
91
N
C683
Volumen
7
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
50
C191
Nippel
N 008
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
15.3
g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청