카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN-F - PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11035 PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
NAME
Name
10_01_01_11035
NNCUSTOM
PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
LINACUSTOM
PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11035
C614
Ds
20 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
17.5 mm
C444
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
C575
Weight
4.2 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드