카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11041 PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN-F
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn_f/10_01_01_11041.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11041 PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG},{NAME=10_01_01_11041},{INAME=10_01_01_11041},{SHA256=51vbJ0M3NPG7a6thYL+80Io2k5UI4N4lWhsL+/oxNmI=},{NNCUSTOM=PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG},{LINACUSTOM=PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG},{ARTNR=10.01.01.11041},{C614=25},{C135=M5-IG},{C115=19},{C444=Silikon SI},{C575=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN-F - PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11041 PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
NAME
Name
10_01_01_11041
NNCUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
LINACUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11041
C614
Ds
25
mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
19
mm
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
4.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청