Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN-F - PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11041 PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
NAME
Name
10_01_01_11041
NNCUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
LINACUSTOM
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11041
C614
Ds
25 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
19 mm
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
4.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型