카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10742 SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SAF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_saf/10_01_01_10742.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10742 SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG},{NAME=10_01_01_10742},{INAME=10_01_01_10742},{SHA256=FQysR0fdYmhRkmqor2PBRn5z5WtVVxlvw0PJOT1SYxA=},{NNCUSTOM=SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG},{LINACUSTOM=SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG},{ARTNR=10.01.01.10742},{C124=6},{C1688=89},{C614=83},{C132=M14x1.5-AG},{C117=35},{C133=12},{C140=22},{C171=7.6},{C556=272},{C681=205},{C682=180},{C683=36.7},{C462=100},{C455=6},{C946=80},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=66.1},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10742 SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
NAME
Name
10_01_01_10742
NNCUSTOM
SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
LINACUSTOM
SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10742
C124
dn
6
mm
C1688
Dmax(S)
89
mm
C614
Ds
83
mm
C132
G1
M14x1.5-AG
C117
H
35
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
7.6
mm
C556
Saugkraft
272
N
C681
Querkraft
205
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
180
N
C683
Volumen
36.7
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
100
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C946
Baugröße
80
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
66.1
g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청