카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 30 NBR-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10790 SAF 30 NBR-60 RA
NAME
Name
10_01_01_10790
NNCUSTOM
SAF 30 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 30 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAF 30 NBR-60 RA
ARTNR
Order number
10.01.01.10790
C124
dn
4 mm
C1688
Dmax(S)
34 mm
C614
Ds
31 mm
C117
H
23.2 mm
C618
L4
31.8 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
38 N
C681
Querkraft
30 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
28 N
C683
Volumen
2.72 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
30
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
25.3 g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드