Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11421 SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_11421
NNCUSTOM
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11421
C124
dn
4 mm
C1688
Dmax(S)
34 mm
C614
Ds
31 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
20 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
38 N
C681
Querkraft
30 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
28 N
C683
Volumen
2.72 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
30
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C575
Weight
16.9 g
C1432
Faltenanzahl
0
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)