카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11430 SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SAF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_saf/10_01_01_11430.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11430 SAF 40 NBR-45 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_11430},{INAME=10_01_01_11430},{SHA256=CERk1HkNTUXJ3ceCPCIpvQfMKnhWViMNP5HsAIjRvQw=},{NNCUSTOM=SAF 40 NBR-45 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAF 40 NBR-45 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAF 40 NBR-45 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.11430},{C124=4},{C1688=46},{C614=41},{C132=G1/4\"-AG},{C117=22},{C133=10},{C140=17},{C171=4},{C556=69},{C681=52},{C682=50},{C683=5.3},{C462=50},{C455=4},{C946=40},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=45},{C575=18.9},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11430 SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_11430
NNCUSTOM
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11430
C124
dn
4
mm
C1688
Dmax(S)
46
mm
C614
Ds
41
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
22
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
4
mm
C556
Saugkraft
69
N
C681
Querkraft
52
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
50
N
C683
Volumen
5.3
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
40
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
18.9
g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청