카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10959 SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SGCN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_sgcn/10_01_01_10959.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10959 SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG},{NAME=10_01_01_10959},{INAME=10_01_01_10959},{SHA256=DjgGEC2fKQmGOqsrjExcDincsqTopmpj7UUsdBmjX6I=},{NNCUSTOM=SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG},{LINACUSTOM=SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.01.10959},{C124=2},{C1688=14},{C614=11.3},{C132=G1/8\"-AG},{C117=11},{C133=11},{C171=1},{C946=12},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=7.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGCN - SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10959 SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10959
NNCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
LINACUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10959
C124
dn
2
mm
C1688
Dmax(S)
14
mm
C614
Ds
11.3
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
11
mm
C133
LG1
11
mm
C171
Z
1
mm
C946
Baugröße
12
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
7.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청