Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGCN - SGCN 18 NBR-50 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10967 SGCN 18 NBR-50 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10967
NNCUSTOM
SGCN 18 NBR-50 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SGCN 18 NBR-50 G1/8-AG
LINACUSTOM
SGCN 18 NBR-50 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10967
C124
dn
2 mm
C1688
Dmax(S)
21 mm
C614
Ds
18 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
12 mm
C133
LG1
11 mm
C171
Z
2 mm
C946
Baugröße
18
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
7.6 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés