카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11776 SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SHFN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_shfn/10_01_01_11776.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11776 SHFN 85 NK-45 G1/4-IG},{NAME=10_01_01_11776},{INAME=10_01_01_11776},{SHA256=W2ElgA2Aw35uP61dUWHAN+euY+kFECJlnwrf0acLNfo=},{NNCUSTOM=SHFN 85 NK-45 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SHFN 85 NK-45 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SHFN 85 NK-45 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.01.11776},{C124=4.4},{C1688=89},{C614=85},{C132=G1/4\"-IG},{C117=37.2},{C133=11},{C140=17},{C171=4},{C126=62},{C946=85},{C444=Naturkautschuk NK},{C1369=175},{C556=300},{C681=210},{C683=25},{C462=176},{C455=6},{C575=44.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SHFN - SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11776 SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_11776
NNCUSTOM
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11776
C124
dn
4.4
mm
C1688
Dmax(S)
89
mm
C614
Ds
85
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
37.2
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
4
mm
C126
d2
62
mm
C946
Baugröße
85
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C1369
Saugkraft d2
175
N
C556
Saugkraft
300
N
C681
Querkraft
210
N
C683
Volumen
25
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
176
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C575
Weight
44.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청