카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11814 SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Suction Plates SHF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/saugplatten_shf/10_01_01_11814.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11814 SHF 210 NK-45 G1/2-IG},{NAME=10_01_01_11814},{INAME=10_01_01_11814},{SHA256=j1Kueup6VHejNX6xxsoZO26D7SEHmha3equWEUlHIbg=},{NNCUSTOM=SHF 210 NK-45 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Saugplatte (rund)},{NBCUSTOM=SHF 210 NK-45 G1/2-IG},{LINACUSTOM=SHF 210 NK-45 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.01.11814},{C126=170},{C146=134},{C1688=218},{C614=210},{C132=G1/2\"-IG},{C135=G1/4\"-IG},{C117=26},{C110=52.8},{C133=14},{C136=12.8},{C171=6},{C556=1770},{C1369=1160},{C683=223.8},{C462=885},{C455=12},{C946=210},{C444=Naturkautschuk NK},{C445=45},{C575=1120.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SHF - SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11814 SHF 210 NK-45 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_01_11814
NNCUSTOM
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
LINACUSTOM
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11814
C126
d2
170
mm
C146
d3
134
mm
C1688
Dmax(S)
218
mm
C614
Ds
210
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C135
G2
G1/4"-IG
C117
H
26
mm
C110
L2
52.8
mm
C133
LG1
14
mm
C136
LG2
12.8
mm
C171
Z
6
mm
C556
Saugkraft
1770
N
C1369
Saugkraft d2
1160
N
C683
Volumen
223.8
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
885
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
210
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
1120.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청