Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SG - Ersatzteile für SGN - SG 40 NBR-60 N006 K
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.00484 SG 40 NBR-60 N006 K
NAME
Name
10_01_01_00484
NNCUSTOM
SG 40 NBR-60 N006 K
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SG 40 NBR-60 N006 K
LINACUSTOM
SG 40 NBR-60 N006 K
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.00484
C125
d1
8 mm
C127
d
6 mm
C122
Dk
14.2 mm
C1688
Dmax(S)
45.5 mm
C614
Ds
40 mm
C117
H
17 mm
C116
H2
3 mm
C171
Z
9 mm
C683
Volumen
5.42 cmł
C946
Baugröße
40
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Gewicht
4.3 g