Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGN - SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00204 SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_00204
NNCUSTOM
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund) glatt
NBCUSTOM
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00204
C124
dn
6 mm
C1688
Dmax(S)
85 mm
C614
Ds
80 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
38 mm
C133
LG1
9 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
5 mm
C556
Saugkraft
220 N
C683
Volumen
3.011 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
300 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
80
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C575
Weight
94 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Schmalz
    Spring plunger FSTA
    Schmalz
    Spring plunger FSTE-HD
    Schmalz
    Flat Suction Cups SGN - SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
    Schmalz
    Flat Suction Cups SG - Spare Parts for SGN - SG 8 SI-55 N040
    Schmalz
    Spring plunger FSTE
    Schmalz
    Spring Plungers FSTI
    Schmalz
    Spring plunger FSTA-HD
    Schmalz
    Flat Suction Cups SG - Spare Parts for SGN - SG 40 NBR-60 N006 K
    Schmalz
    Flat Suction Cups SG - Spare Parts for SGN - SG 25 NBR-60 N006 K
    Schmalz
    Flat Suction Cups SG - Spare Parts for SGN - SG 10 NBR-55 N025
    Schmalz
    Flat Suction Cups SGN - SGN 25 NBR-60 G1/8-AG K
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés