카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00205 SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Different Industries
Flat Suction Cups SGN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_branchenuebergreifend/flachsauggreifer_sgn/10_01_01_00205.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00205 SGN 100 NBR-55 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_00205},{INAME=10_01_01_00205},{SHA256=TWmV7ozzA1xhyu9pxV9A9xt3He2gozS+hfEAt45spJo=},{NNCUSTOM=SGN 100 NBR-55 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund) glatt},{NBCUSTOM=SGN 100 NBR-55 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SGN 100 NBR-55 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.00205},{C124=6},{C1688=106},{C614=100},{C132=G1/4\"-AG},{C117=41},{C133=9},{C140=22},{C171=10},{C556=340},{C683=14.661},{C462=450},{C455=6},{C946=100},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=55},{C575=133.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGN - SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00205 SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_00205
NNCUSTOM
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund) glatt
NBCUSTOM
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00205
C124
dn
6
mm
C1688
Dmax(S)
106
mm
C614
Ds
100
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
41
mm
C133
LG1
9
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
10
mm
C556
Saugkraft
340
N
C683
Volumen
14.661
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
450
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C946
Baugröße
100
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
133.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청