카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00327 SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Different Industries
Suction Cup Connection Nipples for SGN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_branchenuebergreifend/saugeranschlussnippel_fuer_sgn/10_01_01_00327.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00327 SA-NIP N031 G1/4-AG DN550},{NAME=10_01_01_00327},{INAME=10_01_01_00327},{SHA256=nJb/XRNdA7tKdeQKlArY9r0FcbaGpB73+cWCEZpVgko=},{NNCUSTOM=SA-NIP N031 G1/4-AG DN550},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N031 G1/4-AG DN550},{LINACUSTOM=SA-NIP N031 G1/4-AG DN550},{ARTNR=10.01.01.00327},{C124=5.5},{C121=11},{C132=G1/4\"-AG},{C111=5},{C109=28},{C110=13},{C133=10},{C140=17},{C142=6},{C191=N 031},{C613=Aluminium},{C575=7.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGN - SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00327 SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
NAME
Name
10_01_01_00327
NNCUSTOM
SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
LINACUSTOM
SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
ARTNR
Order number
10.01.01.00327
C124
dn
5.5
mm
C121
D
11
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
5
mm
C109
L1
28
mm
C110
L2
13
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
6
mm
C191
Nippel
N 031
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
7.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청