카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00714 SA-NIP N040 M5-AG DN100
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Different Industries
Suction Cup Connection Nipples for SGN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_branchenuebergreifend/saugeranschlussnippel_fuer_sgn/10_01_01_00714.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00714 SA-NIP N040 M5-AG DN100},{NAME=10_01_01_00714},{INAME=10_01_01_00714},{SHA256=T3PCvG2e4yIGukiQ8m2SY50iZai73bFSBcRNbMNG4Mk=},{NNCUSTOM=SA-NIP N040 M5-AG DN100},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N040 M5-AG DN100},{LINACUSTOM=SA-NIP N040 M5-AG DN100},{ARTNR=10.01.01.00714},{C124=1},{C121=2.4},{C132=M5-AG},{C111=3},{C109=11},{C110=3.5},{C133=4.5},{C140=8},{C191=N 040},{C613=Aluminium},{C575=0.63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGN - SA-NIP N040 M5-AG DN100
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00714 SA-NIP N040 M5-AG DN100
NAME
Name
10_01_01_00714
NNCUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
LINACUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
ARTNR
Order number
10.01.01.00714
C124
dn
1
mm
C121
D
2.4
mm
C132
G1
M5-AG
C111
L
3
mm
C109
L1
11
mm
C110
L2
3.5
mm
C133
LG1
4.5
mm
C140
SW1
8
mm
C191
Nippel
N 040
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
0.63
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청