Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGN - SA-NIP N040 M5-AG DN100
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00714 SA-NIP N040 M5-AG DN100
NAME
Name
10_01_01_00714
NNCUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
LINACUSTOM
SA-NIP N040 M5-AG DN100
ARTNR
Order number
10.01.01.00714
C124
dn
1 mm
C121
D
2.4 mm
C132
G1
M5-AG
C111
L
3 mm
C109
L1
11 mm
C110
L2
3.5 mm
C133
LG1
4.5 mm
C140
SW1
8 mm
C191
Nippel
N 040
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
0.63 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型