카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03140 SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Connector Upper Part SAOXM (Single Component)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/connector_oberteil_saoxm_einzelteil/10_01_06_03140.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03140 SC-A 045-AR NPT3/8-IG L},{NAME=10_01_06_03140},{INAME=10_01_06_03140},{SHA256=fM36WVIi/RuQWQYmA2SrAXkvoO6zxxv3eyXUVJ97oJc=},{NNCUSTOM=SC-A 045-AR NPT3/8-IG L},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector Adapter},{NBCUSTOM=SC-A 045-AR NPT3/8-IG L},{LINACUSTOM=SC-A 045-AR NPT3/8-IG L},{ARTNR=10.01.06.03140},{C124=6.9},{C120=10.5},{C132=NPT3/8-IG},{C111=17.2},{C110=11},{C133=14},{C140=22},{C575=39.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connector Upper Part SAOXM (Single Component) - SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03140 SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
NAME
Name
10_01_06_03140
NNCUSTOM
SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
LINACUSTOM
SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
ARTNR
Order number
10.01.06.03140
C124
dn
6.9
mm
C120
D2
10.5
mm
C132
G1
NPT3/8-IG
C111
L
17.2
mm
C110
L2
11
mm
C133
LG1
14
mm
C140
SW1
22
mm
C575
Weight
39.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청