카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02822 SC-A 055 M10-AG L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Connector Upper Part SAXM (Single Component)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/connector_oberteil_saxm_einzelteil/10_01_06_02822.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02822 SC-A 055 M10-AG L},{NAME=10_01_06_02822},{INAME=10_01_06_02822},{SHA256=IjPO5Ye+NirrZ8pZxrVsKnCWu8TuUKFBHIAqzh4+OJc=},{NNCUSTOM=SC-A 055 M10-AG L},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector Adapter},{NBCUSTOM=SC-A 055 M10-AG L},{LINACUSTOM=SC-A 055 M10-AG L},{ARTNR=10.01.06.02822},{C124=4.1},{C120=13},{C132=M10-AG},{C111=7.2},{C110=11.3},{C133=10},{C140=17},{C142=4},{C613=Aluminium},{C406=Verliersicherung},{C575=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connector Upper Part SAXM (Single Component) - SC-A 055 M10-AG L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02822 SC-A 055 M10-AG L
NAME
Name
10_01_06_02822
NNCUSTOM
SC-A 055 M10-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 055 M10-AG L
LINACUSTOM
SC-A 055 M10-AG L
ARTNR
Order number
10.01.06.02822
C124
dn
4.1
mm
C120
D2
13
mm
C132
G1
M10-AG
C111
L
7.2
mm
C110
L2
11.3
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
4
mm
C613
Material
Aluminium
C406
Bauform
Verliersicherung
C575
Weight
7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청