카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02804 SC-S 055 FDC-L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Connector Lower Part SAXM (Single Component)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/connector_unterteil_saxm_einzelteil/10_01_06_02804.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02804 SC-S 055 FDC-L},{NAME=10_01_06_02804},{INAME=10_01_06_02804},{SHA256=bshQfa7ixfJlxEvukQnzkw/SzNTBul17IRZJA7DI5Lw=},{NNCUSTOM=SC-S 055 FDC-L},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector Schraube},{NBCUSTOM=SC-S 055 FDC-L},{LINACUSTOM=SC-S 055 FDC-L},{ARTNR=10.01.06.02804},{C119=27.5},{C135=M10x1-AG},{C1625=6},{C613=Stahl/Elastodur},{C406=Reibelem mit Verliersich},{C575=11.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connector Lower Part SAXM (Single Component) - SC-S 055 FDC-L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02804 SC-S 055 FDC-L
NAME
Name
10_01_06_02804
NNCUSTOM
SC-S 055 FDC-L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Schraube
NBCUSTOM
SC-S 055 FDC-L
LINACUSTOM
SC-S 055 FDC-L
ARTNR
Order number
10.01.06.02804
C119
D1
27.5
mm
C135
G2
M10x1-AG
C1625
SW3
6
mm
C613
Material
Stahl/Elastodur
C406
Bauform
Reibelem mit Verliersich
C575
Weight
11.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청