카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11938 SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Flat Suction Cups SAFT-C
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/flachsauggreifer_saft_c/10_01_01_11938.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11938 SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG},{NAME=10_01_01_11938},{INAME=10_01_01_11938},{SHA256=mpkfd21RPMsoeY7pwdKIZiUQc3zbKXzMRMkr/nhw0gE=},{NNCUSTOM=SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG},{LINACUSTOM=SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.11938},{C127=19},{C124=4},{C122=40},{C1688=66},{C614=63},{C132=M10-AG},{C117=34},{C116=2},{C133=11.5},{C140=8},{C171=5.3},{C556=150},{C681=112},{C682=95},{C683=15},{C462=75},{C455=6},{C946=60},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=51.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAFT-C - SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11938 SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
NAME
Name
10_01_01_11938
NNCUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11938
C127
d
19
mm
C124
dn
4
mm
C122
Dk
40
mm
C1688
Dmax(S)
66
mm
C614
Ds
63
mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
34
mm
C116
H2
2
mm
C133
LG1
11.5
mm
C140
SW1
8
mm
C171
Z
5.3
mm
C556
Saugkraft
150
N
C681
Querkraft
112
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
95
N
C683
Volumen
15
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C946
Baugröße
60
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
51.1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청